AD2S83
量产分辨率可变的旋变数字转换器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- R/D转换器
- 高精度转速输出
- 高跟踪速率:1040 RPS(10位,最大值)
- 44引脚PLCC封装
- 分辨率:10/12/14/16位,由用户设置
- 比率转换
- 稳定的转速参考
- 动态性能由用户设置
- 工业温度范围
AD2S83是一款单芯片、10/12/14/16位旋变数字转换器。
该转换器允许用户通过外部器件选择所需的分辨率和动态性能。借助该转换器,用户可以选择10位、12位、14位或16位的分辨率;设置为10位分辨率时,可以跟踪转速最高达1040转/秒(62,400 rpm)的旋变信号。
AD2S83利用比率跟踪转换方法将旋变格式输入信号转换为并行自然二进制数字字。这样确保具有高抗扰度并支持长引线,从而可将转换器远离旋变器放置。
A它也可以提供与转速成比例的精密模拟信号,从而取代转速传感器。AD2S83的参考频率范围为0 Hz至20,000 Hz。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 8
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD2S83APZ | 44-Lead PLCC | ||
AD2S83IPZ | 44-Lead PLCC | ||
AD2S83IPZ-REEL | 44-Lead PLCC |
这是最新版本的数据手册