AD2S44
最后购买期限低成本、14位、双通道自整角机/旋变数字转换器
产品详情
|
|
AD2S44是一款14位、双通道、连续跟踪自整角机/旋变数字转换器,专门针对优先考虑空间、重量和成本的应用而设计。每个32引脚混合器件均含有两个独立的Type II伺服环路跟踪转换器。它采用比率转换技术,提供出色的抗扰度,并支持长引线。
转换的核心部分由采用ADI公司专有BiMOS II工艺制造的先进单芯片集成电路(IC)完成,该工艺兼有低功耗CMOS数字逻辑与双极性线性电路两种技术的优势。使用这些IC可以减少内部元件,并确保高可靠性。
内置测试(BIT)功能可以用在故障安全系统中,指示转换器是否正在准确跟踪。
每个通道均集成用于信号输入的高精度差分调理电路,共模抑制性能超过74 dB。自整角机和旋变格式输入均提供相应的选项。转换器通过一个三态透明锁存器提供输出,读取数据时无需中断转换器操作。A/B和OE控制线用于选择通道,并将数字位置信息提供给公共数据输出。
AD2S44还具有独立的参考输入,各通道可以使用不同的参考频率。
所有元件均在−55°C、+25°C和+125°C下进行100%测试。器件按照高可靠性筛选标准进行加工,并经过进一步的测试和筛选,确保高度可靠。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD2S44的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论