AD2S1210
量产分辨率可变、10位至16位R/D转换器,内置参考振荡器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 提供中文数据手册
- 完整的单芯片旋变数字转换器
- 最大跟踪速率:3125 rps(10位分辨率,CLKIN = 10.24 MHz)
- 角度精度:±2.5 (+ 1 LSB)弧分(B和D级)
- 分辨率:10/12/14/16位,由用户设置
- 并行和串行10位至16位数据端口
- 绝对位置与速度输出
- 系统故障检测
- 可编程故障检测阈值
- 差分输入
- 增量式编码器仿真
- 内置可编程正弦波振荡器
- 兼容DSP和SPI标准
- 电源电压:5 V,逻辑接口电压2.3 V至5.25 V
- 额定温度范围:−40°C至+125°C(C、D和W级)
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- 提供ASIL B安全评估证书
- 提供安全手册
- 下载AD2S1210-EP 数据手册(pdf)
- 军用温度范围:(−55°C至+125°C)
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/11604 DSCC图纸号
AD2S1210是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。
转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为2 kHz至20 kHz范围内的信号。Type II伺服环路用于跟踪输入信号,并将正弦和余弦输入端的信息转换为输入角度和速度所对应的数字量。最大跟踪速率为3125 rps。
AD2S1210WDSTZ和AD2S1210WDSTZRL7型号已经过独立的认证机构批准,可用于符合ISO 26262标准的汽车安全完整性等级B应用。请联系当地ADI公司销售办事处,获取安全手册和ASIL B安全评估证书副本。
产品特色
- 比率跟踪转换。Type II跟踪环路能够连续输出位置数据,且没有转换延迟。它还可以抑制噪声,并提供参考和输入信号的谐波失真容限。
- 系统故障检测。故障检测电路可以检测旋变的信号丢失、超范围输入信号、输入信号失配或位置跟踪丢失。各故障检测阈值可以由用户单独编程,以便针对特定应用进行优化。
- 输入信号范围。正弦和余弦输入端支持3.15 V p-p ± 27%的差分输入电压。
- 可编程激励频率。可以轻松地将激励频率设置为2 kHz至20 kHz范围内的多个标准频率。
- 3种格式位置数据。通过16位并行端口或4线串行接口可以访问10位至16位绝对角位置数据。增量式编码器仿真采用标准A-quad-B格式,并提供方向输出。
- 数字速度输出。通过16位并行端口或4线串行接口可以访问10位至16位带符号的数字量速度。
应用
- 直流和交流伺服电机控制
- 编码器仿真
- 电动助力转向
- 电动汽车
- 集成的启动发电机/交流发电机
- 汽车运动检测与控制
参考资料
数据手册 4
用户手册 1
评估设计文件 1
视频 1
参考电路 2
器件驱动器 6
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD2S1210-KGD-CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD2S1210-KGD-WS | CHIPS OR DIE | ||
AD2S1210ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD2S1210ASTZ-RL7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD2S1210BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD2S1210CSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD2S1210DSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD2S1210SSTZ-EPRL7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD2S1210WDSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD2S1210WDSTZRL7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD2S1210ASTZ | 量产 | |
AD2S1210ASTZ-RL7 | 量产 | |
AD2S1210BSTZ | 量产 | |
AD2S1210CSTZ | 量产 | |
AD2S1210DSTZ | 量产 | |
AD2S1210WDSTZ | 量产 | |
AD2S1210WDSTZRL7 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD2S1210ASTZ | 量产 | |
AD2S1210BSTZ | 量产 | |
AD2S1210CSTZ | 量产 | |
AD2S1210DSTZ | 量产 | |
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD2S1210SSTZ-EPRL7 | 量产 | |
AD2S1210WDSTZ | 量产 | |
AD2S1210WDSTZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 6
- AD2S1210 IIO Resolver-to-Digital Converter GitHub Linux Driver Source Code
- AD2S1210 IIO Resolver-to-Digital Converter for MATLAB/Simulink
- AD2S1210 Resolver-to-Digital Converter Evaluation Software
- AD2S1210 IIO Resolver-to-Digital Converter for Python
- AD2S1210 GitHub no-OS Driver Source Code
AD2S1210参考代码
Mbed支持 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?