AD2S1200

量产

12位R/D转换器,内置参考振荡器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的单芯片R/D转换器
  • 并行和串行12位数据端口
  • 系统故障检测
  • 绝对位置与速度输出
  • 差分输入
  • 精度:±11弧分
  • 最大跟踪速率:1,000 rps:
    (12位分辨率)
  • 增量式编码器仿真:
    1,024 脉冲/转
  • 内置可编程正弦波振荡器
  • 兼容DSP和SPI®接口标准
  • 204.8 kHz方波输出
  • 单电源供电:
    5.00 V ± 5%

AD2S1200
12位R/D转换器,内置参考振荡器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD2S1200

AD2S1200 评估套件

产品详情

EVAL-AD2S1200SDZ是用于AD2S1200的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对RDC的性能执行详尽分析。 用户指南说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-AD2S1200
AD2S1200 评估套件

最新评论

近期浏览