AD6655
量产中频分集接收机
- 产品模型
- 6
产品详情
- 信噪比(SNR):74.5 dBc(75.5 dBFS、32.7 MHz带宽、70 MHz、150 MSPS时)
- 无杂散动态范围(SFDR):80 dBc(至70 MHz、150 MSPS)
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V CMOS输出电源或1.8 V LVDS输出电源
- 1至8整数输入时钟分频器
- 集成双通道ADC
- 采样速率高达150 MSPS
- 中频采样频率达450 MHz
- ADC内部基准电压源
- 集成ADC采样保持输入
- 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
- ADC时钟占空比稳定器
- 95 dB通道隔离/串扰
- 集成宽带数字下变频器(DDC)
- 32位复数数控振荡器(NCO)
- 抽取半带滤波器与FIR滤波器
- 支持实数和复数输出模式
- 快速启动/阈值检测位
- 复合信号监控
- 节能的节电模式
AD6655是一款混合信号中频接收器,内置双通道、14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS ADC和一个宽带数字下变频器(DDC)。旨在为低成本、小尺寸、多功能通信应用提供解决方案。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC数据输出端在内部直接与接收机的数字下变频器(DDC)相连,以便简化布局并减小互连寄生效应。数字接收机拥有两个通道,具有灵活的处理能力。各接收通道均具有四个级联信号处理级:32位频率转换器(数控振荡器,NCO)、半带抽取滤波器、定点FIR滤波器以及 fADC/8 固定频率NCO。
除接收机DDC外,AD6655还具有多种功能,可简化系统接收机中的自动增益控制(AGC)功能。快速检测特性可以通过输出四位输入电平信息实现快速超量程检测,并且延迟很短。
此外,利用ADC的4个快速检测位,可编程阈值检测器可以监控传入信号的功率,且延迟很短。如果输入信号电平超过可编程阈值,粗调阈值上限指示器就会变为高电平。由于此阈值指示器的延迟很短,因此用户可以迅速调低系统增益,从而避免发生超量程情况。
第二个与AGC相关的功能是信号监控。 该模块允许用户监控输入信号的复合幅度,这有助于设置增益,以优化系统整体的动态范围。
经过数字处理之后,数据可以直接送至两个外部14位输出端口, 这些输出可以设置为1.8 V至3.3 V CMOS或1.8 V LVDS。 另外,CMOS数据还可以仅利用端口A,通过交错配置,以双倍数据速率输出。
AD6655接收器能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。 每个接收机均设计用来同时接收主通道和分集通道的信号。 该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程可以利用3位SPI兼容型串行接口来完成。
AD6655采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 集成双通道、14位、150 MSPS ADC。
- 集成宽带抽取滤波器和32位复信号NCO。
- 快速超量程检测和带串行输出的信号监控器。
- 取得专利的差分输入在最高450 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- 灵活的输出模式,包括独立CMOS、交错式CMOS、IQ模式CMOS和交错式LVDS。
- SYNC输入可以使多个器件同步。
- 3位SPI端口用于寄存器编程和寄存器回读。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收器(3G)
- TD-SCDMA、WiMax、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 宽带数据应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 14
技术文章 1
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD6655ABCPZ-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD6655ABCPZ-125 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD6655ABCPZ-150 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD6655ABCPZ-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD6655ABCPZRL7-125 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD6655ABCPZRL7-150 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD6655ABCPZ-125 | 量产 | |
AD6655ABCPZ-150 | 量产 | |
AD6655ABCPZ-80 | 量产 | |
AD6655ABCPZRL7-125 | 量产 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD6655ABCPZ-105 | 过期 | |
AD6655ABCPZRL7-150 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD6655 IBIS Models 2
- AD6655CPZ (All Speed Grades) - 1.8V Outputs
- AD6655CPZ (All Speed Grades) - 3.3V Outputs
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具