ADE7880
量产集成谐波监控的多相多功能电能计量IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高精度;支持IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、EN 50470-1、EN 50470-3、ANSI C12.20和IEEE1459标准
- 支持IEC 61000-4-7 I类和II类精度规格
- 兼容三相三线或三相四线(三角形或星形)及其它三相配置
- 测量所有相位上2.8 KHz通带范围内所有谐波的rms/有功/无功/视在功率、功率因数、THD+N和谐波失真
- 测量零线电流上2.8 KHz通带范围内所有谐波的有效值和谐波失真
- TA = 25°C时,在2000:1的动态范围内谐波电流和电压有效值、谐波有功和无功功率的误差小于1%
- 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功/视在功率和基波有功/无功功率
- TA = 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和基波无功功率误差小于0.1%
- TA = 25°C时,在5000:1的动态范围内有功和基波无功功率误差小于0.2%
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADE7880是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置多个二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路及所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/视在功率测量和有效值计算,以及基波有功/无功功率测量。此外,ADE7880可以计算相位和零线电流以及相位电压上的谐波均方根、有功/无功/视在功率,以及所有相位的各谐波上功率因数和谐波失真。同时可针对所有电流和电压计算总谐波失真加噪声(THD+N)。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号处理。DSP程序存储在内部ROM存储器中。
ADE7880适合测量各种三线和四线的三相配置有功、无功和视在功率,例如Y形或三角形等。各相均具有系统校准功能,即均方根失调校正、相位校准和增益校准。CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息:总有功/视在功率或电流均方根和值以及基波有功和无功功率。
ADE7880具有波形采样寄存器,允许访问所有ADC输出。这些器件还提供电能质量监控,如瞬时低压或高压检测、瞬时高电流变化、线电压周期测量以及相电压与电流之间的角度等。ADE7880可以利用SPI和I2C两个串行接口进行通信。专用高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问ADC输出和实时功率信息。该器件还有两个中断请求引脚IRQ0和IRQ1,用来指示一个使能的中断事件已经发生。当ADE7880遭遇盗窃篡改时,三种专门设计的低功耗模式可确保电能累计的连续性。ADE7880提供40引脚LFCSP无铅封装,与ADE7854、ADE7858、ADE7868和ADE7878器件引脚兼容。
应用
- 电能计量系统
- 电力质量监控
- 太阳能反相器
- 过程监控
- 电力保护设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
产品亮点 2
产品亮点 2
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADE7880ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADE7880ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADE7880ACPZ | 量产 | |
ADE7880ACPZ-RL | 量产 | |
8月 21, 2014 - 14_0162 ADE7880 Data Sheet Changes |
||
ADE7880ACPZ | 量产 | |
ADE7880ACPZ-RL | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADE7880ACPZ | 量产 | |
ADE7880ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 2 | ||
ADUM1250 | 量产 | 热插拔双向I2C隔离器 |
ADUM2250 | 量产 | 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV |
串联基准电压源 1 | ||
ADR3412 | 量产 | 微功耗、高精度1.2V基准电压源 |
隔离式 RS-485 接口 1 | ||
ADM2487E | 量产 | 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps) |
接口RS-485和RS-422 1 | ||
ADM487E | 量产 | 5 V、128节点、±15 kV ESD保护、250kbps半双工收发器 |
微功率基准电压源 1 | ||
ADR280 | 量产 | 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7880的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论