ADE7755

量产

集成脉冲输出的电能计量IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度,超过50 Hz/60 Hz IEC 687/IEC 1036
  • 500至1动态范围内误差不到0.1%
  • 对频率输出F1和F2提供有功功率
  • 高频输出CF用于校准并提供瞬时有功功率
  • 同步CF和F1/F2输出
  • 逻辑输出REVP提供有关有功功率符号的信息
  • 直接驱动电磁计数器和2相步进电机(F1和F2)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

ADE7755

集成脉冲输出的电能计量IC

提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADE7755
ADE7755评估板

最新评论

近期浏览