AD7280A

不推荐用于新设计

锂离子电池监控系统

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12位ADC,转换时间:1 μs/通道
  • 6个模拟输入通道,
    共模范围:0.5 V至27.5 V
  • 6个辅助ADC输入
  • 电池电压精度:±1.6 mV
  • 片内稳压器
  • 电池平衡接口
  • 菊花链接口
  • 内部基准电压源:±3 ppm/°C
  • 关断电流:1.8 μA
  • 高输入阻抗
  • 内置提醒功能的串行接口
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7280A
锂离子电池监控系统
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
标准数字隔离器 1
ADUM1201 量产 双通道数字隔离器(1/1通道方向性)
电流检测放大器 3
AD8217 量产 高分辨率、零漂移分流监控器
AD8218 量产 零漂移双向电流检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7280A

AD7280A 评估板

产品详情

EVAL-AD7280AEDZ是针对AD7280A的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7280A
AD7280A 评估板

参考电路

CN0235 参考设计

全隔离式锂离子电池监控和保护系统

特性和优点

  • 最多测量48个电池通道
  • 1.6mV电池电压精度
  • 不同电压条件下的报警中断
  • 平衡电池组,实现负载共享
  • 锂电池管理系统
CN0197 参考设计

集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器

特性和优点

  • 最多测量48个锂离子电池组
  • 平衡电池组,实现负载共享
  • 电流隔离保护了处理器
  • 锂电池管理系统
CN0235
全隔离式锂离子电池监控和保护系统
CN0197
集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器

最新评论

近期浏览