AD7148

过期

CapTouch单电极电容式传感器专用可编程控制器

产品详情

  • 可编程电容数字转换器
    fF分辨率
    8路电容传感器输入
    25ms的更新速率(所有8路传感器输入)
    无需外部RC元件
    自动转换定序器
  • 片内自动校准逻辑
    自动补偿环境变化
    自适应式阈值和灵敏度水平
    寄存器映射与AD7143兼容
  • 用片内RAM存储校准数据
  • I2C®兼容型串行接口
  • 串行接口专用独立VDRIVE电平
  • 中断输出
  • 16-引脚、4 mm x 4 mm LFCSP_VQ封装
  • 电源电压:2.6 V至3.3V
  • 低工作电流
    全功率模式:1 mA
    低功耗模式:21.5 µA

AD7148
CapTouch单电极电容式传感器专用可编程控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

近期浏览