AD9874
量产低功耗中频数字化子系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输入频率:10至300 MHz
- 基带(I/Q)数字输出
- 电源电压:2.7 V至3.6 V
- 输出信号带宽:10至270 KHz
- 单边带噪声系数(SSB NF):8 dB
- 三阶交调截点(IIP3):+1 dBm(典型值,最大偏置)
- 动态范围:95 dB(12 dB连续AGC范围使能时)
- 中频输入:-18 dBm或-30 dBm(最大值,AGC禁用)
- LO和时钟采样频率合成器
- 可编程抽取系数、输出格式、AGC和频率合成器设置
AD9874是一款通用中频子系统,可对带宽最高至270 kHz的低电平10至300 MHz中频输入信号进行数字处理。AD9874的信号链包括一个低噪声放大器、混频器、一个带通Σ-Δ型模数转换器以及一个具有可编程抽取系数的抽取滤波器。自动增益控制(AGC)电路提供12 dB的连续增益调整。
高动态范围和带通Σ-Δ型转换器内在的抗混叠功能,使该器件能处理比目标信号强度高达95 dB的阻塞信号。除串行外设接口端口外,辅助模块还包括时钟和LO频率合成器。
通过SPI端口可对AD9874的许多参数进行编程,因此该器件可针对特定应用进行优化。可编程参数包括:频率合成器分频比率、AGC衰减和上升/延迟时间、接收信号强度水平、抽取系数、输出数据格式、16 dB衰减器以及所选的偏置电流。LNA和混频器的偏置电流可以进一步降低,但电池供电应用的性能也会随之降低。
应用
- 多模式窄带无线电产品
模拟/数字UHF/VHF FDMA接收机
TETRA、APCO25、GSM/EDGE - 便携式和移动无线电产品
- 基站应用
- SATCOM终端
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9874ABST | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9874ABSTRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD9874ABST | 量产 | |
AD9874ABSTRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9874ABST | 量产 | |
AD9874ABSTRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9874的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论