AD976

不推荐用于新设计

16位、100 kSPS、并行I/O ADC

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速16位ADC
  • 吞吐量:100 kSPS
  • 5 V单电源供电
  • 输入范围:±10 V
  • 最大功耗:100 mW
  • 可选择外部或内部2.5 V基准电压源
  • 高速并行接口
  • 片内时钟
  • 28引脚超小型DIP、SSOP或SOIC封装


AD976
16位、100 kSPS、并行I/O ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD7663 量产 16位双极性250 kSPS PulSAR® CMOS ADC
LTC1605 量产 16 位、100ksps、采样 ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览