AD974

量产

4通道、16位、200 kSPS数据采集系统

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速16位ADC,吞吐量为200 kSPS
  • 4个单端模拟输入通道
  • +5 V单电源供电
  • 输入范围:
    0 V至+4 V、0 V至+5 V和±10 V
  • 最大功耗:120 mW
  • 节电模式:50 µW
  • 可选择外部或
    内部2.5 V基准电压源
  • 片内时钟
  • 节电模式
AD974
4通道、16位、200 kSPS数据采集系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览