AD9671

推荐新设计使用

集成数字解调器、JESD204B接口的8通道超声AFE

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8通道LNA、VGA、AAF、ADC与数字解调器/抽取器
    • 低功耗: 每通道150 mW(时间增益补偿(TGC)模式,40 MSPS)
    • 每通道62.5 mW,连续波(CW)模式;节电模式:<30 mW
    • 10 mm × 10 mm、144引脚CSP_BGA封装
    • TGC通道折合到输入端噪声: 0.82 nV/√Hz(最大增益)
    • 灵活的省电模式
    • 可从低功耗待机模式快速恢复: <2 μs
  • 低噪声前置放大器(LNA)
    • 折合到输入端噪声: 0.78 nV/√Hz,增益= 21.6 dB
    • 可编程增益: 15.6 dB/17.9 dB/21.6 dB
    • 0.1 dB压缩: 1000 mV p-p/750 mV p-p/450 mV p-p /li>
    • 灵活的有源输入阻抗匹配
  • 低噪声前置放大器(LNA)
    • 衰减器范围: 45 dB,线性dB增益控制
    • 后置放大器(PGA)增益: 21 dB/24 dB/27 dB/30 dB
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9671
集成数字解调器、JESD204B接口的8通道超声AFE
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单端转差分放大器 2
AD8138 量产 低失真差分ADC驱动器
ADA4932-1 推荐新设计使用 低功耗差分ADC驱动器
单通道模数转换器 1
AD7982 量产 18位、1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2
ADA4896-2 推荐新设计使用 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD9671 AMI Model

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD9671

AD9671 评估板

特性和优点

  • 适用于测试 AD9671 的功能完备的评估板
  • 用于使用 USB 接口控制 AD9671 的 PC 软件

产品详情

AD9671EBZ 评估板支持测试和评估 AD9671 八路超声模拟前端 (AFE) 套件。AD9671EBZ 评估板为所有八个通道提供八个微型 A (SMA) 连接器输入。AD9671EBZ 评估板连接到 HSC-ADC-EVALEZ 现场可编程门阵列 (FPGA) 数据捕获板,并支持通过 USB 连接将数据捕获到 PC。SPIController 软件支持灵活配置 AD9671,而 VisualAnalog® 软件提供功能强大的数据捕获和信号分析工具。

EVAL-AD9671
AD9671 评估板

最新评论

近期浏览