AD9637

推荐新设计使用

8通道、12位、40 MSPS/80 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗:每通道60 mW (80 MSPS),功率选项可调整
  • 信噪比(SNR):71.5 dBFS(至Nyquist频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):92 dBc(至Nyquist频率)
  • 出色的线性度:
    - 微分非线性(DNL) = ±0.4 LSB(典型值)
    - 积分非线性(INL) = ±0.5 LSB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)
    低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 数据时钟输出和帧时钟输出
  • 650 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围
  • 1.8 V电源供电
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9637
8通道、12位、40 MSPS/80 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单端转差分放大器 3
ADA4927-2 推荐新设计使用 超低失真电流反馈型ADC驱动器
ADA4937-2 推荐新设计使用 ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器
ADA4938-2 推荐新设计使用 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
模拟控制可变增益放大器(VGA) 1
AD8334 量产 内置超低噪声前置放大器和可编程输入电阻(RIN)的四通道VGA
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9637 IBIS Model 1

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9637 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD9637

AD9637评估板

特性和优点

  • AD9637的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部、片上振荡器或AD9517时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • 片上LDO调节器或开关调节器,需要外部6V、2A直流单电源供电
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

AD9637-80EBZ用于评估八通道12位ADC AD9637。本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9637的SPI可编程功能。

AD9637数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

EVAL-AD9637
AD9637评估板
HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件

最新评论

近期浏览