AD9627

量产

12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS、1.8 V双通道模数转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 信噪比(SNR):69.4 dBc(70.4 dBFS,至70 MHz、125 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(至70 MHz、125 MSPS)
  • 低功耗:750 mW (125 MSPS)
  • 信噪比(SNR):69.2 dBc(70.2 dBFS,至70 MHz、150 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):84 dBc(至70 MHz、150 MSPS)
  • 低功耗:820 mW (150 MSPS)
  • 1.8 V 模拟电源供电
  • 1.8 V 至3.3 V CMOS输出电源或1.8 V LVDS输出电源
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 中频采样频率达450 MHz
  • 内部ADC基准电压源
  • 集成ADC采样保持输入
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD9627
12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
ADR130 量产 精密串联模式亚带隙基准电压源
单端转差分放大器 2
AD8138 量产 低失真差分ADC驱动器
ADA4938-2 推荐新设计使用 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
全差分放大器 1
AD8352 推荐新设计使用 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9627 IBIS Models 2


评估套件

eval board
EVAL-AD9627

AD9627 评估板

特性和优点

  • AD9627的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部、片上振荡器或AD9516时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • LDO调节器或开关电源选项
  • VisualAnalog® 和SPI控制器软件接口

产品详情

本页提供评估AD9627的评估板文档和订购信息。

AD9627-150EBZ用于评估双通道12位ADC AD9627。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9627的SPI可编程功能。

AD9627数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeedproductssupport@analog.com

 

EVAL-AD9627
AD9627 评估板

最新评论

近期浏览