AD9626
不推荐用于新设计12位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 信噪比(SNR):64.8 dBFS(fIN最高为70 MHz,250 MSPS)
- 有效位数(ENOB):10.5(fIN最高为70 MHz,250 MSPS,−1.0 dBFS)
- 无杂散动态范围(SFDR):80 dBc(fIN最高为70 MHz,250 MSPS,−1.0 dBFS)
- 出色的线性度:
微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±0.7 LSB(典型值) - CMOS 输出
单数据端口最高可达250 MHz
1/2采样速率时交错双端口最高可达125 MHz - 700 MHz 全功率模拟带宽
- 片内基准电压源,无需外部去耦
- 集成输入缓冲和采样保持
- 低功耗
272 mW (170 MSPS)
364 mW (250 MSPS) - 可编程输入电压范围
1.0 V至1.5 V,1.25 V(标称值) - 采用1.8 V模拟和数字电源供电
- 可选择输出数据格式(偏移二进制、二进制补码、格雷码)
AD9626是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达250 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为CMOS兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。
AD9626采用先进的CMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 高性能:信噪比维持在64.9 dBFS(250 MSPS、70 MHz输入)。
- 低功耗:仅364 mW (250 MSPS)。
- 易于使用:CMOS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活。采用1.8 V单电源则简化了系统电源设计。
- 串行端口控制:标准串行端口接口支持各种产品功能,例如:数据格式化、时钟占空比稳定器、节电模式、增益调整及生成输出测试码等。
- 引脚兼容系列:如10位引脚兼容系列产品AD9601。
应用
- 无线和有线宽带通信
- 电缆反转通路
- 通信测试设备
- 雷达和卫星子系统
- 功率放大器线性化
参考资料
数据手册 1
应用笔记 14
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9626BCPZ-170 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
AD9626BCPZ-210 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
AD9626BCPZ-250 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
AD9626BCPZRL7-210 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
AD9626BCPZRL7-250 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9626BCPZ-170 | ||
AD9626BCPZ-210 | ||
AD9626BCPZ-250 | ||
AD9626BCPZRL7-210 | 量产 | |
AD9626BCPZRL7-250 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9626 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具