AD9446

量产

16位、80 MSPS / 100 MSPS模数转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证100 MSPS的采样速率(AD9446-100)
  • 信噪比(SNR):83.6 dBFS
    (输入频率30 MHz、3.8 V p-p输入、80 MSPS)
  • 信噪比(SNR):82.6 dBFS
    (输入频率30 MHz、3.2 V p-p输入、80 MSPS)
  • 无寄生动态范围(SFDR):89 dBc
    (输入频率30 MHz、3.2 V p-p输入、80 MSPS)
  • 双频SFDR:95 dBFS
    (9.8 MHz和10.8 MHz,100 MSPS)
  • 均方根抖动:60 fsec
  • 出色的线性度
    微分非线性(DNL)= ±0.4 LSB(典型值)
    积分非线性(INL)= ±3.0 LSB(典型值)
  • 2.0 V p-p至4.0 V p-p差分满量程输入
  • 模拟输入缓冲
  • LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
  • 数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)
  • 提供输出时钟
  • 3.3 V和5 V电源供电
AD9446
16位、80 MSPS / 100 MSPS模数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单端转差分放大器 2
ADA4932-1 推荐新设计使用 低功耗差分ADC驱动器
ADA4938-1 推荐新设计使用 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
全差分放大器 1
AD8352 推荐新设计使用 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
时钟产生器件 3
AD9510 推荐新设计使用 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

AD9446 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

AD9446 IBIS Models 1


评估套件

EVAL-AD9446

AD9446 评估板

特性和优点

  • 缓冲器存储板用于获取数字数据,配合高速ADC评估板使用以简化评估
  • 32 kB FIFO深度(133 MSPS,可升级)
  • 通过ADC Analyzer™实时FFT测量性能,并进行时域分析 ,分析SNR、SINAD、SFDR和谐波
  • 简单USB端口接口(2.0)
  • 支持具有串行端口接口(SPI)的ADC
  • 片上调节器电路,无需电源,内置6 V、2 A开关电源
  • 兼容Windows 98(第二版)、Windows 2000、Windows ME和Windows XP

产品详情

本页提供AD9446的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9446
AD9446 评估板

最新评论

近期浏览