AD9445

量产

14位、105 MSPS/125 MSPS ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证125 MSPS的采样速率
    (AD9445BSV-125)
  • 双音SFDR:100 dB(30 MHz和31 MHz)
  • 信噪比(SNR):73.5 dB(70 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    85 dBc(225 MHz输入)
  • 出色的线性度:
    微分非线性(DNL)= ±0.25 LSB(典型值)
    积分非线性(INL)= ±±0.8 LSB(典型值)
  • 功耗:2.3 W
  • 3.3 V和5 V电源供电
  • 2.0 V p-p至3.2 V p-p差分满量程输入
  • LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
  • 数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)
  • 提供输出时钟


AD9445
14位、105 MSPS/125 MSPS ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9445 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

AD9445 IBIS Models 1

最新评论

近期浏览