AD9433
量产12位、105/125 MSPS IF采样模数转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- IF采样高达350 MHz
- 信噪比(SNR):
67.5 dB(Fin最高为Nyquist频率,105 MSPS) - 无杂散动态范围(SFDR):
83 dBc(70 MHz Fin,105 MSPS) - 无杂散动态范围(SFDR):
72 dBc(150 MHz Fin,105 MSPS) - 可选择2 Vp-p模拟输入范围
- 片内时钟占空比稳定功能
- 片内基准电压源和采样保持
- SFDR优化电路
- 出色的线性度
- 微分非线性(DNL)= ±0.25 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值) - 750 MHz全功率模拟带宽
- 功耗:1.35 W(125 MSPS)
- 数据格式:二进制补码或偏移二进制
AD9433是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,易于使用。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能,适合宽带和高IF载波系统使用。
该ADC要求采用+5V模拟电源供电及差分编码时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3V或2.5V逻辑接口。
一个用户可选择的片内专有电路可以针对不同的输入信号频率,优化无寄生动态范围(SFDR)对信纳比(SINAD)的性能,在DC至70 MHz带宽上SFDR可达83 dBc。
编码时钟支持差分或单端输入,且为PECL兼容。提供二进制或二进制补码输出格式供用户选择,并提供一个超量程(OR)信号。
AD9433采用先进的BiCMOS工艺制造,提供散热增强型52引脚塑料四方扁平封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,且与AD9432引脚兼容。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 11
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9433BSVZ-105 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
AD9433BSVZ-125 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD9433BSVZ-105 | 量产 | |
AD9433BSVZ-125 | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9433BSVZ-105 | 量产 | |
AD9433BSVZ-125 | 量产 | |
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9433BSVZ-125 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9433 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具