AD9432
量产12位、105 MSPS ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
|
|
AD9432是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对高速转换和易用性进行了优化。该产品采用105 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。
该ADC只需一个5.0 V单电源和一个105 MHz编码时钟就能充分发挥工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V逻辑接口。编码器输入支持差分或单端信号,且为TTL/CMOS兼容。12位数字输出可以采用+3.0 V(2.5 V至3.6 V)电源供电。
AD9432采用先进的BiCMOS工艺制造,提供52引脚公制方型塑料封装(52 LQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 10
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9432BSTZ-105 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD9432BSTZ-80 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD9432BSVZ-105 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
AD9432BSVZ-80 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD9432BSTZ-105 | 量产 | |
AD9432BSTZ-80 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9432BSTZ-105 | 量产 | |
AD9432BSTZ-80 | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9432BSVZ-105 | 量产 | |
AD9432BSVZ-80 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具