AD9430

量产

12位、170/210 MSPS、3.3 V ADC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 信噪比(SNR):
    65 dB(Fin最高为70 MHz,210 MSPS)
  • ENOB:
    10.6(Fin最高为70 MHz,210 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    80 dBc(Fin最高为70 MHz,210 MSPS)
  • 出色的线性度:
    - 微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)
    - 积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值)
  • 两种输出数据可供选择:
    - 解复用3.3 V CMOS输出(每路105 MSPS)
    - 可选择交错或并行数据输出
    - LVDS(210 MSPS)
  • 700 MHz全功率模拟带宽
  • 功耗:1.3 W(典型值,210 MSPS)
  • 1.5 V输入电压范围
  • 3.3 V电源供电
  • 可选择输出数据格式
  • 提供数据同步输入和数据时钟输出
  • 时钟占空比稳定器
AD9430
12位、170/210 MSPS、3.3 V ADC
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 16

技术文章 5

评估设计文件 2

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

AD9430 IBIS Models 1

AD9430 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9430的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览