AD9410

量产

10位、210 MSPS ADC

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 信噪比(SNR):54 dB(99 MHz模拟输入)
  • 500 MHz模拟带宽
  • 片内基准电压源和采样保持
  • 1.5 V p-p差分模拟输入范围
  • 5.0 V和3.3 V电源供电
  • 3.3 V CMOS/TTL输出
  • 功耗:2.1 W(典型值,210 MSPS)
  • 解复用输出(每路105 MSPS)
  • 可选择输出数据格式
  • 提供数据同步输入和数据时钟输出
  • 可选择交错或并行数据输出


AD9410
10位、210 MSPS ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD9410 IBIS Models 1

最新评论

近期浏览