AD9280
量产完整8位、32 MSPS AD
- 产品模型
- 2
产品详情
- 与AD876-8引脚兼容
- 功耗:95 mW(3 V电源)
- 工作电压范围:+2.7V至+5.5V
- 微分非线性(DNL)误差:0.2 LSB
- 省电(休眠)模式
- 三态输出
- 超量程指示
- 内置钳位功能(直流复位)
- 可调片内基准电压
- IF欠采样至135 MHz
AD9280是一款单芯片、8位、32 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达32 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。
AD9280的输入经过设计,使成像和通信系统的开发更加轻松。用户可以选择各种输入范围和偏移,并可通过单端或差分方式驱动输入。
采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用高Nyquist速率及更高的频率对单通道输入进行采样。利用片上钳位电路,可以使交流耦合输入信号偏移到预定电平。动态性能极为出色。
AD9280具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。
采用一个单时钟输入来控制内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9280采用+2.7 V至+5.5 V电源供电,非常适合高速应用中的低功耗操作。
额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
技术文章 4
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9280ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD9280ARSZRL | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD9280ARSZ | 量产 | |
AD9280ARSZRL | 量产 | |
8月 17, 2010 - 10_0225 AD9200/AD9280 Wafer Fabrication qualification at ADI's Limerick Manufacturing Location |
||
AD9280ARSZ | 量产 | |
AD9280ARSZRL | 量产 | |
4月 21, 2010 - 10_0059 Pin Configuration Description Change on Select Models of AD9280 |
||
AD9280ARSZ | 量产 | |
AD9280ARSZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具