AD9277
量产八通道LNA/VGA/AAF/14位ADC与CW I/Q解调器
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
AD9277针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的应用而设计。它内置八通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)、14位10 MSPS至50 MSPS模数转换器(ADC)以及具有可编程相位旋转的I/Q解调器。
每个通道均具有42 dB的可变增益范围、完全差分信号路径、有源输入前置放大器终端、最大52 dB的增益以及转换速率高达50 MSPS的ADC。通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。
LNA具有单端转差分增益,可以通过SPI进行选择。增益为21.3 dB时,LNA输入噪声典型值为0.75 nV/√Hz;在最大增益下,所有通道的折合到输入端噪声为0.85 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为21.3 dB,则输入信噪比(SNR)约为92 dB。在CW多普勒模式下,各LNA输出驱动一个I/Q解调器。各解调器具有16种相位设置,可以通过SPI实现独立可编程相位旋转。
AD9277要求采用LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟(DCO±)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟(FCO±)触发器用于发送新输出字节信号。
各通道可单独进入省电模式,从而延长便携式应用的电池使用时间。利用待机模式选项可以快速上电,以便开机重启。以CW多普勒模式工作时,VGA、AAF和ADC均进入省电模式。TGC路径的功耗与可选ADC速度功耗模式成正比。
该ADC内置多种功能特性,例如可编程时钟、数据对准、生成可编程数字测试码等,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本降至较低。数字测试码包括内置的固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口输入的用户自定义测试码。
AD9277采用先进的CMOS工艺制造,提供16 mm × 16 mm、符合RoHS标准的100引脚TQFP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 医疗成像/超声
- 汽车雷达
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
申请保密协议
提示:AD927x系列简介
欲了解ADI公司其它医疗产品及相关信息,请访问 www.analog.com/healthcare。
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9277BSVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9277BSVZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD9277 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具