AD9246
量产14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V模数转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V输出电源
- 信噪比(SNR):71.7 dBc(72.7 dBFS,至70 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(至70 MHz输入)
- 低功耗:395 mW (125 MSPS)
- 差分输入、650 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持放大器
- DNL = ±0.4 LSB
- 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p范围
- 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
- 数据输出时钟和时钟占空比稳定器
- 串行端口控制
- 生成内置可选择数字测试码
- 可编程时钟与数据对准
AD9246是一款单芯片、1.8 V单电源供电的14-bit、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置采样保持放大器(SHA)与片上基准电压源。AD9246采用带输出误差修正逻辑电路的多级差分流水线结构,以125MSPS的转换速率提供14bit精度,而且保证在整个工作温度范围内无失码。
宽带宽、真正的差分SHA允许各种用户可选择的输入范围与失调电压,包括单端应用。AD9246适合多通道系统中,在连续通道内进行满量程电压电平切换,以及在超过奈奎斯特速率的频率范围进行单通道采样输入。同以往的ADC相比,AD9246集低功耗与低成本于一体,非常适合通信、成像以及医疗超声应用。
差分时钟输入信号控制所有的内部转换周期。占空比稳定器(DCS)能够补偿时钟占空比的各种变化,同时保持出众的整体ADC性能。
数字输出数据以偏移二进制、格雷码或二进制补码形式进行显示。数据输出时钟(DCO)可用于确保带有接收逻辑的适当的锁存定时。
AD9246采用48引脚LFCSP_VQ封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C。
产品聚焦
- AD9246采用1.8 V单电源供电,具有独立的数字输出驱动电源,符合1.8 V~3.3 V逻辑电路需求。
- 获得专利的SHA输入在输入频率高至225 MHz时保持优良的性能。
- 时钟DCS在较宽的时钟脉冲宽度范围内保持整体ADC性能。
- 标准的串行端口接口支持各种产品特性与功能,如数据格式化(补码二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS、断电以及电压基准模式、
- AD9246与AD9233引脚兼容,允许从12 bit向14 bit的简单转换。
应用
- 超声设备
- 通信接收机IF(中频)采样
- IS-95, CDMA-One, IMT-2000等通信接收机IF(中频)采样
- 电池供电的仪器仪表
- 手持式示波器
- 低成本数字示波器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 20
技术文章 3
评估设计文件 1
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9246BCPZ-105 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9246BCPZ-125 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9246BCPZ-80 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9246BCPZRL7-105 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9246BCPZRL7-125 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9246BCPZRL7-80 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
AD9246BCPZ-105 | ||
AD9246BCPZ-80 | ||
AD9246BCPZRL7-105 | 量产 | |
AD9246BCPZRL7-125 | 量产 | |
AD9246BCPZRL7-80 | 量产 | |
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9246BCPZ-105 | ||
AD9246BCPZ-125 | ||
AD9246BCPZ-80 | ||
AD9246BCPZRL7-105 | 量产 | |
AD9246BCPZRL7-125 | 量产 | |
AD9246BCPZRL7-80 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9246BCPZ-105 | ||
AD9246BCPZ-125 | ||
AD9246BCPZ-80 | ||
AD9246BCPZRL7-105 | 量产 | |
AD9246BCPZRL7-125 | 量产 | |
AD9246BCPZRL7-80 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4937-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(单通道) |
ADA4939-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器 |
全差分放大器 1 | ||
AD8352 | 推荐新设计使用 | 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
数字控制VGA 1 | ||
AD8375 | 量产 | 超低失真IF VGA |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具AD9246 IBIS Models 1
AD9246 Simulink ADIsimADC Model
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9246的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论