AD8284
推荐新设计使用雷达接收路径AFE:带LNA、PGA、AAF和ADC的4通道多路复用器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4通道多路复用器至LNA、PGA、AAF
- 1个直接至ADC通道
- 可编程增益放大器(PGA)
- 包含低噪声前置放大器(LNA)
- SPI可编程增益:17 dB至35 dB(6 dB步进)
- 抗混叠滤波器(AAF)
- 可编程三阶低通椭圆滤波器(LPF):9 MHz至15 MHz
- 模数转换器(ADC)
- 12位精度,最高80 MSPS
- SNR = 67 dB
- 无杂散动态范围(SFDR) = 68 dBc
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8284是一款低成本、小尺寸、灵活易用的集成模拟前端。它内置4通道差分多路复用器(mux)、带可编程增益放大器(PGA)和抗混叠滤波器(AAF)的单通道低噪声前置放大器(LNA),外加一个直接连接ADC的通道,所有通道都集成单通道12-bit模数转换器(ADC)。除非使用AAF过滤,AD8284还包含一个针对高频过压条件的饱和检测电路。
模拟通道具有17 dB至35 dB的增益范围,增量为6 dB,ADC转换速率最高可达80 MSPS。在最大增益下,所有通道折合到输入端电压噪声为3.5 nV/√Hz。通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。
AD8284采用先进的CMOS工艺制造,提供10 mm × 10 mm、符合RoHS标准的64引脚TQFP封装。额定温度范围为-40℃至+105℃汽车应用温度范围。
应用
- 汽车雷达 自适应巡航控制
防撞系统
盲点检测
自动停车
电子保险杠
参考资料
视频 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8284WCSVZ | 64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
AD8284WCSVZ-RL | 64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 22, 2015 - 14_0259 Assembly Transfer of Select 10x10 and 14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD8284WCSVZ | 量产 | |
AD8284WCSVZ-RL | 量产 | |
9月 9, 2014 - 14_0184 AD8284 Data Sheet Change |
||
AD8284WCSVZ | 量产 | |
AD8284WCSVZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8284的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论