AD7993

量产

内置I2兼容接口的4通道、10位ADC,采用16引脚TSSOP封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10位ADC,具有快速转换时间:2 µs
  • 4个单端模拟输入通道
  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.5 V
  • 低功耗
  • 高吞吐速率:-188 kSPS
  • 序列器操作
  • 自动循环模式
  • I2C®兼容型串行接口
  • I2C®接口支持:
    标准、快速及高速模式
  • 超量程指示
  • 可通过AS引脚选择寻址
  • 自动关断模式:最大-1 µA
AD7993
内置I2兼容接口的4通道、10位ADC,采用16引脚TSSOP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 4
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM1251 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
ADUM2251 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5 kV
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7994

AD7993/AD7994 评估板

产品详情

模式工作或通过标准的USB接口连接至PC。与PC配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。该软件包括描述评估板操作和设置的技术笔记。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)

EVAL-AD7994
AD7993/AD7994 评估板

最新评论

近期浏览