AD7991

量产

内置I2C兼容接口的4通道、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12/10/8 位ADC具有快速的转换时间:1µs(典型值)
  • 4个模拟输入通道/3个模拟输入通道和1个基准电压输入通道
  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.5 V
  • 序列器操作
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • I2C 兼容串行接口,支持标准、快速和高速模式
  • 两个版本允许使用2个I2C地址
  • 低功耗
  • 关断模式:1 μA(最大值)
  • 8引脚SOT-23封装
  • 通过汽车应用认证


AD7991
内置I2C兼容接口的4通道、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 4
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM1251 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
ADUM2251 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5 kV
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7991

AD7991 评估板

产品详情

EVAL-AD7991EBZ是针对AD7991的全功能评估板。此评估板可单独使用,也可通过标准USB接口与PC相连。配合PC使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7991
AD7991 评估板

最新评论

近期浏览