AD7942

量产

14位、250 kSPS PulSAR®、伪差分ADC,采用MSOP/LFCSP封装

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 14位分辨率、无失码
  • 吞吐速率: 250 kSPS
  • 积分非线性(INL):
    典型值±0.4 LSB,最大值±1 LSB(FSR的±0.0061%)
  • 信纳比(SINAD): 85 dB @ 20 kHz
  • 总谐波失真(THD): -100 dB @ 20 kHz
  • 伪差分模拟输入范围
    0 V至VREF(VREF最高为VDD)
  • 无流水线延迟
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册



AD7942
14位、250 kSPS PulSAR®、伪差分ADC,采用MSOP/LFCSP封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 4
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

AD7685 IBIS Models 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7942-PMDZ

14 位、250 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板

特性和优点

  • 14 位模数转换器
  • 250 kSPS
  • 单极单端输入
  • 标准 SPI PMOD 接头/引出线
  • 可连接到第三方 FPGA 和 MCU 平台

产品详情

兼容 PMOD 的评估/原型板是一种小型、低成本的模数转换选件。进行原型制作时,该开发板与您最喜欢的具有 SPI PMOD 外设连接器的 MCU 或 FPGA 开发板一起使用。直接的电气和物理连接将使您能够快速开发系统软件。

通过使用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 和转接板 (SDP-PMD-IB1Z),该板还可以作为评估板进行操作。在与系统演示平台一起使用时,提供了 LabView 软件 GUI,使用户能够对 ADC 的性能进行分析。

eval board
EVAL-AD7942

AD7942 评估套件

产品详情

EVAL-AD7942SDZ是用于AD7942的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。

EVAL-AD7942-PMDZ
14 位、250 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板
EVAL-AD7942
AD7942 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7942的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览