AD7904

量产

内置序列器的4通道、1 MSPS、8位模数转换器,采用16引脚TSSOP封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高吞吐速率:1 MSPS
  • 额定电压(AVDD):2.7 V至5.25 V
  • 低功耗:
    6 mW(最大值,1 MSPS,电源电压3 V)
    13.5 mW(最大值,1 MSPS,电源电压5 V)
  • 4个带序列器的(单端)输入
  • 宽输入带宽:
    信噪比:70 dB(50 kHz输入频率,AD7924)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 关断模式:最大0.5 µA
  • 16引脚TSSOP封装
  • 通过汽车应用认证

AD7904
内置序列器的4通道、1 MSPS、8位模数转换器,采用16引脚TSSOP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 5
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7924

AD7904/AD7914/AD7924 评估套件

产品详情

EVAL-AD79X4CBZ已停产。 请访问AD7490产品页面AD7490评估板页面

EVAL-AD79X4CBZ是用于AD7904、AD7914和AD7924的全功能评估套件。 每个EVAL-AD79X4CB随附一盒样片,内含:一片AD7924、一片AD7914和一片AD7904。 根据需要评估的ADC,用户可将所需ADC插入EVAL-AD79X4CB的插槽内。

该评估板能够以独立模式工作,或者与评估控制器板配合使用。 与评估控制器板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与评估控制器板配合使用时的工作和设置情况。

EVAL-AD7924
AD7904/AD7914/AD7924 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7904的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论