AD7812

量产

10位、8通道、350 kSPS、串行ADC

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10位ADC,转换时间为2.3微秒
  • AD7812拥有8个单端输入,可配置为相对于1个共用输入的7个伪差分输入,或配置为4个独立伪差分通道
  • 片上采样保持
  • 片上基准电压源:2.5 V ± 2.5%
  • 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 额定电压范围:2.7 V至3.6 V及5 V±10%
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • 高速采样模式和自动省电模式
  • 利用AD7811和AD7812上的封装地址引脚
  • 可在多封装应用中共享串行总线
  • 输入信号范围:0 V至VREF
  • 基准电压输入范围:1.2 V至VDD


AD7812
10位、8通道、350 kSPS、串行ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览