AD7798

量产

3通道、低噪声、低功耗、16位、Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 均方根(RMS)噪声:
    27 nV(4.17 Hz、AD7799)
    65 nV(16.7 Hz、AD7799)
    40 nV(4.17 Hz、AD7798)
    85 nV(16.7 Hz、AD7798)
  • 电流:380 μA(典型值)
  • 省电模式:1 μA(最大值)
  • 更新速率:4.17Hz至470Hz 3差分输入
  • 低噪声可编程增益仪表放大器
  • 内部时钟振荡器
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制
  • 基准电压检测
  • 低端功率开关
  • 可编程数字输出
  • 熔断电流
  • 电源:2.7 V至5.25 V


AD7798
3通道、低噪声、低功耗、16位、Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 4
ADR381 量产 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7798

AD7798 评估板

产品详情

EVAL-AD7798EBZ是用于AD7798的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7798
AD7798 评估板

参考电路

CN0234 参考设计

使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器

特性和优点

  • 完整的电化学传感器
  • 低功耗
  • 单电源
CN0312 参考设计

带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计

特性和优点

  • 双通道RGB色度计
  • 高灵敏度、低噪声跨导放大器
  • 可编程增益TIA
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 参考设计

带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器

特性和优点

  • 双通道电化学气体传感器
  • 温度补偿
  • 16位数字化
Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
CN0397 参考设计

适用于智能农业的超低功耗光识别系统

特性和优点

  • 彩色光识别系统 
  • 智能农业应用 
  • 16位数字化 
  • 低功耗 
  • Arduino兼容扩展板格式 
Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 参考设计

隔离式高电压、高电流测量模块

特性和优点

  • 宽电流(+/-10 A)和电压(80 V)输入范围
  • 可配置增益/衰减设置
  • 电气隔离
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-08-19
    CN0548:隔离式高电压、高电流测量模块
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-13 01:02
    CN0548: Isolated High Voltage, High Current, Measurement Module
CN0234
使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器
CN0312
带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计
CN0396
带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器
CN0397
适用于智能农业的超低功耗光识别系统
CN0548
隔离式高电压、高电流测量模块

最新评论

近期浏览