AD7763
量产串行接口、625 kSPS、24位Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 78 kHz输出数据速率时,信噪比(SNR)
为118 dB - 625 kHz输出数据速率时,信噪比(SNR)为106 dB
- 最大完全滤波输出字速率:625 kHz
- 可编程过采样率(32×~256×)
- 灵活的串行接口
- 片内差动放大器,用于信号缓冲
- 全差分调制器输入
- 低通FIR滤波器,具有默认的或用户可编程系数
- 超量程提醒位
- 数字偏置与增益校正寄存器
- 低功耗和省电模式
- 多器件通过SYNC引脚实现同步
AD7763是一款高性能、24位Σ-Δ模数转换器(ADC),融合了宽输入带宽、高速特性与Σ-Δ转换技术的优势,625 kSPS时信噪比可达106 dB,因此非常适合高速数据采集应用。宽动态范围以及显著降低的抗混叠要求,使设计过程得以简化。AD7763内置用来驱动基准电压的缓冲、用于信号缓冲和电平转换的差动放大器、超量程标志、内部增益与失调寄存器以及低通数字FIR滤波器,是一款高度集成的紧凑型数据采集器件,只需选择极少的外围元件。此外,该器件提供可编程抽取率,而且如果数字FIR滤波器的默认特征不适合应用要求,还可对其进行调整。AD7763是要求高信噪比(SNR)且无需要采用复杂的前端信号处理设计应用的理想器件。
差分输入由模拟调制器以最高40 MS/s的采样速率进行采样。调制器输出由一系列低通滤波器处理,最后一个滤波器具有默认的或用户可编程系数。采样速率、滤波器转折频率和输出字速率由AD7763的外部时钟频率与配置寄存器共同设置。
模拟输入范围取决于AD7763采用的基准电压。当基准电压为4V时,模拟输入范围为基于2V共模电压的±3.2V差分偏置电压。此共模偏置可利用片内差分放大器来实现,从而可进一步降低外部信号调理要求。
AD7763采用64引脚裸露焊盘TQFP和48引脚CSP两种封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7763BSVZ | 64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD7763BSVZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具