eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD7730

量产

CMOS、24位Σ-Δ、桥式传感器ADC,适合负荷传感器应用

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 分辨率:230,000采样数(峰-峰值)
  • 失调漂移:5 nV/°C
  • 增益漂移:2 ppm/°C
  • 线路频率抑制:>150 dB
  • 缓冲差分输入
  • 可编程滤波器截止
  • 稳定的时间漂移特性
  • 基准电压:1 V至5 V

AD7730
CMOS、24位Σ-Δ、桥式传感器ADC,适合负荷传感器应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7730

AD7730 评估套件

产品详情

EVAL-AD7730EBZ是针对AD7730的全功能评估板。该评估板可通过并行端口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。

EVAL-AD7730
AD7730 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7730的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览