AD7714

量产

CMOS、3V或5V、500 µA、24位Σ-Δ型信号调理ADC

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电荷平衡ADC
    - 24位无失码
    - 0.0015%非线性度
  • 5通道可编程增益前端
    - 增益范围:1至128
    - 可配置为3个全差分
    - 输入或5个伪差分输入
  • 三线式串行接口
    - SPI®, QSPI, MICROWIRE, DSP 兼容
  • 工作电压:3 V(AD7714-3)
    或5 V(AD7714-5)
  • 低功耗电流:典型值350 µA,
    带省电模式5 µA(典型值)
  • 低噪声(<150 nV有效值)
  • 内置可编程滤波截止的低通滤波器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7714
CMOS、3V或5V、500 µA、24位Σ-Δ型信号调理ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 3
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
ADUM5403 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性)
USB 隔离器 1
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7714

AD7714 评估套件

产品详情

EVAL-AD7714-3EBZ是针对AD7714的全功能评估板。该评估板可通过一个标准USB接口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7714
AD7714 评估套件

最新评论

近期浏览