AD7701

量产

16位Σ-Δ ADC

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单片16位ADC
  • 0.0015%线性度误差
  • 片内自动校准电路
  • 可编程低通滤波器
    - 0.1 Hz 到 10 Hz转折频率
  • 0 V 到 +2.5 V或±2.5 V模拟输入范围
  • 4 kSPS输出数据速率
  • 灵活的串行接口
  • 超低功耗


AD7701
16位Σ-Δ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7701的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览