AD7688

量产

500 KSPS、16位差分PULSAR® ADC,采用µ SOIC或QFN封装

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率、16位无失码
  • 吞吐量:500 kSPS
  • 积分非线性(INL):±0.4 LSB(典型值),±1.5 LSB(最大值)
  • S/(N+D): 95 dB @ 20 kHz
  • 功耗:
    4 mW @ 100 kSPS
    4 µW @ 100 SPS
  • 真差分模拟输入范围: ±VREF 0 V ~ VREF (两个输入脚的VREF 最高为VDD)
  • 无流水线延迟
  • 单电源工作:5 V,逻辑接口电压1.8 V至5 V
  • 多个ADC以菊花链形式联接、且提供忙闲指示功能
  • 串行接口:SPI/QSPI/Wire/DSP兼容
  • µSOIC封装(µSO8尺寸)和3 mm x 3 mm QFN封装(LFCSP)(SOT23尺寸)
  • 与AD7685、AD7686、AD7687引脚兼容


AD7688
500 KSPS、16位差分PULSAR® ADC,采用µ SOIC或QFN封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 4
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

AD7685 IBIS Models 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7688-PMDZ

16 位、500 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板

特性和优点

  • 16 位模数转换器
  • 500 kSPS
  • 单极、差分输入
  • 标准 SPI PMOD 接头/引出线
  • 可连接到第三方 FPGA 和 MCU 平台

产品详情

兼容 PMOD 的评估/原型板是一种小型、低成本的模数转换选件。进行原型制作时,该开发板与您最喜欢的具有 SPI PMOD 外设连接器的 MCU 或 FPGA 开发板一起使用。直接的电气和物理连接将使您能够快速开发系统软件。

通过使用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 和转接板 (SDP-PMD-IB1Z),该板还可以作为评估板进行操作。在与系统演示平台一起使用时,提供了 LabView 软件 GUI,使用户能够对 ADC 的性能进行分析。

eval board
EVAL-AD7688

AD7688 评估板

产品详情

EVAL-AD7688SDZ是针对AD7688的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与系统开发平台EVAL-SDP-CB1Z配合使用。配合系统开发平台使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合系统开发平台使用时的操作与设置。单独使用时,推荐使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板访问各控制引脚。

EVAL-AD7688-PMDZ
16 位、500 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板
EVAL-AD7688
AD7688 评估板

最新评论

近期浏览