AD7683

量产

100 kSPS、16位 PulSAR® ADC,采用µSOIC/QFN封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率、16位无失码
  • 吞吐量:100 kSPS
  • INL:±1 LSB(典型值),±3 LSB(最大值)
  • 功耗:
    4 mW( 5V/100 kSPS)
    150 µW (2.7 V/10 kSPS)
  • 伪差分模拟输入范围:0 V 至VREF(VREF可高达VDD
  • 无流水线延迟
  • 采用2.7 V到5.5 V的单电源供电
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD7683
100 kSPS、16位 PulSAR® ADC,采用µSOIC/QFN封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差动放大器 1
AD8275 量产 G = 0.2、电平转换、16位ADC驱动器
串联基准电压源 1
ADR430 量产 超低噪声、2.048V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 3
AD8615 量产 精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD7683

AD7683 评估套件

产品详情

EVAL-AD7683CBZ是针对AD7683的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7683
AD7683 评估套件

最新评论

近期浏览