AD7667

量产

16位、1 MSPS、内置基准电压的PulSAR®单极性ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5 V内部基准电压:典型漂移量为3 ppm/°C
  • 吞吐量:
    1 MSPS(Warp模式)
    800 kSPS(正常模式)
    666 kSPS(脉冲模式)
  • 积分非线性(INL):最大值±2.5 LSB(满量程的±0.0038%)
  • 16位分辨率、无失码
  • S/(N+D):88 dB(20 kHz,最大值);总谐波失真(THD):-96 dB(20 kHz,最大值)
  • 模拟输入电压范围:0 V至2.5 V
  • 无流水线延迟
  • 并行和串行5 V/3 V接口
  • SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容
  • 采用5 V单电源供电
  • 功耗:
    666 kSPS时典型值为87 mW,无基准电压、1 kSPS时为130 µW ;
    有基准电压、1 MSPS时为典型值133 mW
  • 封装:
    48引脚四方扁平封装(LQFP)
    48引脚芯片级封装(LFCSP)
    与PulSAR 此系列ADC引脚兼容

AD7667
16位、1 MSPS、内置基准电压的PulSAR®单极性ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD7667

AD7667 评估套件

产品详情

EVAL-AD7667CBZ是针对AD7667的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7667
AD7667 评估套件

最新评论

近期浏览