AD7607

量产

200 kSPS、8通道、同步采样、双极性、14位ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8路同步采样输入
  • 真双极性模拟输入范围: ±10 V、±5 V
  • 5 V模拟单电源,2.3 V至5.25 V DRIVE
  • 完全集成的数据采集解决方案
    • 模拟输入箝位保护
    • 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
    • 二阶抗混叠模拟滤波器
    • 片内精密基准电压及缓冲
    • 14位ADC、200 kSPS(所有通道)
  • 灵活的并行/串行接口
  • SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 14位至18位的引脚兼容解决方案
  • 性能
    • 模拟输入通道提供7 kV ESD额定值
    • 高吞吐速率: 200 kSPS(所有通道)
    • 信噪比(SNR):85.5 dB(50 kSPS时)
    • 积分非线性(INL):±0.25 LSB;差分非线性(DNL):±0.25 LSB
    • 低功耗: 100 mW(200 kSPS时)
    • 待机模式: 25 mW(典型值)
  • 64引脚LQFP封装

AD7607
200 kSPS、8通道、同步采样、双极性、14位ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 2
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
ADUM5000 量产 隔离式DC/DC转换器
标准数字隔离器 1
ADUM1402 量产 四通道数字隔离器(2/2通道方向性)
串联基准电压源 2
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7607

AD7607 评估套件

产品详情

EVAL-AD7607EDZ是针对AD7607的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7607
AD7607 评估套件

参考电路

Figure 1. Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)
CN0175 参考设计

具有84 dB SNR和出色的通道间匹配性能的低成本、8通道、同步采样数据采集系统

特性和优点

  • 多通道同时采样数据采集系统
  • 动态范围大于80 dB的14位SAR ADC
  • 集成保护功能、放大器和滤波
CN0175
具有84 dB SNR和出色的通道间匹配性能的低成本、8通道、同步采样数据采集系统

最新评论