AD7475
量产1 MSPS 12位A/D转换器,采用MSOP-8或SOIC-8封装
- 产品模型
- 7
产品详情
- 高呑吐量:1 MSPS
- 额定电压(VDD ):2.7 V至5.25 V
- 低功耗:
最大4.5 mW(1 MSPS,3 V电源)
最大10.5 mW(1 MSPS,5 V电源) - 宽输入带宽:68 dB信噪比(300 kHz输入频率)
- 无流水线延迟
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 高速串行接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 2.5 V的片内基准电压(仅AD7495)
- 待机模式:最大1 µ A
- 8引脚MSOP和SOIC封装
AD7475/AD7495是12位高速、低功耗逐次逼近型ADC,工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高呑吐量可达1 MSPS。这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样-保持放大器,可处理1 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过 CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。转换时间取决于SCLK频率。该器件无流水线延迟。
AD7475/AD7495采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。采用3 V电源,呑吐量为1 MSPS时,AD7475的功耗仅为1.5 mA,而AD7495也不过2 mA。采用5 V电源,呑吐量为1 MSPS时,AD7475和AD7495的功耗分别为2.1 mA和2.6 mA。
这些器件的模拟输入范围为0 V至REF IN。AD7475采用2.5 V的外部基准电压,通过REF IN引脚输入,而AD7495则采用2.5 V的片内基准电压。
产品特色
- AD7475提供1 MSPS的吞吐速率,功耗为4.5 mW。
- 利用VDRIVE功能实现单电源供电。AD7475/AD7495采用2.7 V至5.25 V单电源供电, 利用VDRIVE功能,串行接口可直接连至独立于VDD的3 V或5 V处理器系统。
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理。 转换速率取决于串行时钟,通过提高串行时钟速度可缩短转换时间。 这些器件还提供关断模式,可在较低吞吐速率下实现高功效, 这样可以降低不转换时的平均功耗。 完全关断时的功耗为1 μA。
- 无流水线延迟。 这些器件采用标准逐次逼近型ADC,通过/CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
应用
- 电池供电系统
- 个人数字助理
- 医疗仪器
- 移动通信
- 仪表和控制系统
- 数据采集系统
- 光敏元件
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品亮点 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7475ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7475ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7475ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7475BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7475BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7475BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7475BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7475ARMZ | 量产 | |
AD7475ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7475ARMZ | 量产 | |
AD7475ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7475BRMZ | 量产 | |
AD7475BRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7475ARMZ | 量产 | |
AD7475ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7475ARZ | 量产 | |
AD7475BRMZ | 量产 | |
AD7475BRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7475BRZ | 量产 | |
AD7475BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 4 | ||
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR3425 | 量产 | 微功耗、高精度2.5V基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
视频运算放大器(运算放大器) 2 | ||
AD8047 | 量产 | 250 MHz、增益1稳定、通用电压反馈型运算放大器 |
AD8051 | 量产 | 低成本、高速、单核、轨到轨放大器 |
微功率基准电压源 1 | ||
ADR291 | 量产 | 低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V) |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7475的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论