AD7472

量产

12位、2.7 V至5.25 V、1.5 MSPS低功耗ADC

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
  • 1.5 MSPS(12位)
  • 低功耗:
    典型3.54 mW(1.2 MSPS,3 V电源)
    典型8.7 mW(1.5 MSPS,5 V电源)
  • 灵活的功耗/呑吐量管理
  • 宽输入带宽: 70 dB
    (500 kHz输入频率)
  • 无流水线延迟
  • 高速并行接口
  • 休眠模式:50 nA(典型值)
  • 24引脚SOIC和TSSOP封装
AD7472
12位、2.7 V至5.25 V、1.5 MSPS低功耗ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 4
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览