AD7467

量产

1.6 V微功耗10位ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 额定电压(VDD):1.6 V至3.6 V
  • 低功耗:
    典型值0.62 mW(100 kSPS,3 V电源)
    典型值0.48 mW(50 kSPS,3.6 V电源)
    典型值0.12 mW(100 kSPS,1.6 V电源)
  • 高呑吐量:200 kSPS
  • 宽输入带宽:
    71 dB信噪比(30 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:
    SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 自动省电模式
  • 省电模式:8 nA(典型值)
  • 6引脚SOT-23封装
  • 8引脚MSOP封装
AD7467
1.6 V微功耗10位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 4
REF191 量产 2.048V、精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
REF193 量产 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7466

AD7466 评估板

产品详情

EVAL-AD7466CBZ是针对AD7466的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7466
AD7466 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7467的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览