AD7401A

量产

隔离式Σ-Δ调制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 20MHz最大外部时钟速率
  • 二阶调制器
  • 16位无失码
  • 16位时INL典型值为±2LSB
  • 失调漂移:1 μV/°C(典型值)
  • 片内数字隔离器
  • 板载基准电压源
  • ±250 mV模拟输入电压
  • 低功耗工作:5.5 V时为17 mA(典型值)
  • 工作电压范围:-40℃至+125°C
  • 16引脚SOIC封装
  • 内置时钟版本AD7400A
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
    • CSA元件验收通知#5A
    • 符合VDE标准证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 891 V峰值
  • 通过汽车应用认证

AD7401A
隔离式Σ-Δ调制器
AD7401A-fbL AD7401A-pin
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD7401A

AD7401A 评估板

产品详情

EVAL-AD7401AEDZ是针对AD7401A的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7401A
AD7401A 评估板

参考电路

CN0280 参考设计

集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路

特性和优点

  • 高电流检测
  • 光伏应用
  • 完全隔离
CN0280
集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad7401a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览