AD7327

量产

500 kSPS、8通道、软件可选的真双极性输入、12位(带符号位)A/D转换器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12位(带符号位)SAR ADC
  • 真双极性输入范围
  • 可通过软件选择输入范围
  • ±10 V、±5 V、±2.5 V、0 V至+10 V
  • 吞吐速率:500 ksps
  • 8个带通道序列器的模拟输入通道
  • 支持单端、真差分和伪差分模拟输入
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7327-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载 AD7327-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围: -55℃至+125℃
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/14636 DSCC图纸号
AD7327
500 kSPS、8通道、软件可选的真双极性输入、12位(带符号位)A/D转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 4
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
REF193 量产 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD7327

AD7327 评估板

产品详情

EVAL-AD7327SDZ是用于AD7327的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-AD7327
AD7327 评估板

最新评论

近期浏览