AD7324
量产软件可选的真双极性输入、4通道、12位(带符号位)A/D转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 12位带符号位SAR ADC
- 真双极性输入范围
- 软件可选输入范围:± 10V、± 5V、± 2.5V、0至10V
- 四个带通道序列器的模拟输入
- 支持单端、真差分和伪差分模拟输入三种模式
- 高速串行接口 – 1 MSPS 呑吐量
- 低功耗:26mW
- 全功率信号带宽: >13 MHz
- 2.5 V内部基准电压
- 高速串行接口
- 有关8通道和2通道等效器件,请分别参阅AD7328和AD7322
AD7324是一款4通道、12位带符号位的1 MSPS逐次逼近型ADC。 该ADC配有一个高速串行接口,最高呑吐量可达1 MSPS。AD7324可处理真双极性模拟输入信号。AD7324可处理真双极性模拟输入信号。通过对片上范围寄存器编程,可借助软件来选择双极性范围。双极输入范围包括: ± 10V、 ± 5V和 ± 2.5V三种。AD7324还可处理0至10V的单极性输入范围,同样可通过软件选择。 每个模拟输入通道均支持独立编程,通过设定范围寄存器中的相应位即可设为四个输入范围之一。模拟输入通道可配置为单端、全差分或伪差分三种模式之一。模拟输入则通过专门的控制寄存器位进行配置。AD7324含有一个通道序列器,可在各模拟输入通道间实现自动转换。这款ADC内置一个2.5V的基准电压,也可采用外部基准。如果在REFIN/OUT引脚上施加3V外部基准电压,该ADC则可处理± 12V真双极性模拟输入范围。对于该± 12V输入范围,需采用最低± 12V的VDD和VSS电源。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7324BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7324BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 16, 2014 - 14_0174 AD7321, AD7322, AD7323, AD7324, AD7327, AD7328, AD7329 Die Revision |
||
AD7324BRUZ | 量产 | |
AD7324BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 13, 2014 - 13_0168 Update of AD7321/2/3/4/7/8/9 Datasheets for Clarification of Available Register Map |
||
AD7324BRUZ | 量产 | |
AD7324BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7324BRUZ | 量产 | |
AD7324BRUZ-REEL7 | 量产 | |
10月 13, 2009 - 09_0215 AD7329,AD7328,AD7327,AD7324,AD7323,AD7322,AD7321 Data sheet specification change |
||
AD7324BRUZ | 量产 | |
AD7324BRUZ-REEL7 | 量产 | |
10月 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7324BRUZ | 量产 | |
AD7324BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 4 | ||
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
AD8137 | 量产 | 低成本、低功耗差分ADC驱动器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
AD8620 | 量产 | 低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器 |
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 2 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 5 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7324的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论