AD7278

量产

采用8引脚MSOP和6引脚TSOT封装的3 MSPS、8位ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 吞吐量: 3 MSPS
  • 额定电压 VDD:2.35 V
    至 3.6 V
  • 功耗
    12.6 mW(3 MSPS,3 V电源)
  • 宽输入带宽
    信噪比(SNR):70 dB(1 MHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 温度范围: -40℃至+125℃
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

AD7278
采用8引脚MSOP和6引脚TSOT封装的3 MSPS、8位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
REF193 量产 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
分流基准电压源 1
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
高压运算放大器≥12V 1
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7278的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论