ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD7276
量产3 MSPS、12位ADC,采用8引脚MSOP封装
- 产品模型
- 10
产品详情
- 吞吐速率: 3 MSPS
- 额定电压(VDD):2.35 V至3.6 V
- 功耗:
12.6 mW(3 MSPS,3 V电源) - 宽输入带宽:
70 dB SNR(1 MHz输入频率)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 温度范围:−40°C至+125°C
- 欲了解更多特性,请参考数据手册。
AD7276是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型模数转换器(ADC)。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高吞吐速率可达3 MSPS。内部包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理55 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过/CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在/CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件不存在流水线延迟。
AD7276采用先进的设计技术,可在高吞吐速率的情况下实现极低的功耗。
该器件采用内部基准电压,从VDD直接获得,从而为ADC提供了较宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至VDD。转换速率取决于SCLK。
产品聚焦
- 3 MSPS ADC,采用6引脚TSOT封装
- AD7476/AD7477/AD7478和AD7476A/AD7477A/ AD7478A引脚兼容
- 高吞吐速率、低功耗
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理,支持在低吞吐速率时实现较高的电源效率。
- 基准电压从电源获得
- 无流水线延迟。这些器件采用标准逐次逼近型ADC,通过/CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
教程 3
技术书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7276ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7276ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7276AUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
AD7276AUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT | ||
AD7276BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7276BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7276BUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
AD7276BUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT | ||
AD7276YUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
AD7276YUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 7, 2015 - 15_0068 AD7276 Datasheet Specification Change |
||
AD7276ARMZ | 量产 | |
AD7276ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7276AUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7276AUJZ-REEL7 | 量产 | |
AD7276BRMZ | 量产 | |
AD7276BRMZ-REEL | 量产 | |
AD7276BUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7276BUJZ-REEL7 | 量产 | |
AD7276YUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7276YUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7276ARMZ | 量产 | |
AD7276ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7276BRMZ | 量产 | |
AD7276BRMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7276ARMZ | 量产 | |
AD7276ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7276BRMZ | 量产 | |
AD7276BRMZ-REEL | 量产 | |
4月 16, 2018 - 16_0288 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 6L and 8L TSOT Chip-On-Lead Packages |
||
AD7276AUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7276AUJZ-REEL7 | 量产 | |
AD7276BUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7276BUJZ-REEL7 | 量产 | |
AD7276YUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7276YUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD7276AUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7276AUJZ-REEL7 | 量产 | |
AD7276BUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7276BUJZ-REEL7 | 量产 | |
AD7276YUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7276YUJZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 3 | ||
ADUM1311 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
ADUM3301 | 量产 | 三通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性(2/1通道方向性) |
ADUM1301 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
串联基准电压源 2 | ||
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR4530 | 量产 | 超低噪声、高精度3.0V基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2 | ||
ADA4896-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7276的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论