AD7274

量产

3 MSPS 12位A/D转换器,采用TSOT和MSOP封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高呑吐量:3 MSPS
  • 额定电压( VDD):2.35 V至3.6 V
  • 低功耗:13.5 mW(3 MSPS,3 V电源)
  • 宽输入带宽:70 dB信噪比(1 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:SPI ®/
    QSPI/MICROWIRE/DSP-兼容
  • 省电模式:最大1 µA
  • 8引脚TSOP封装
  • 8引脚MSOP封装
  • 10位版本:AD7273
AD7274
3 MSPS 12位A/D转换器,采用TSOT和MSOP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD7276

AD7276 评估板

产品详情

EVAL-AD7276SDZ是用于AD7276的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。

EVAL-AD7276
AD7276 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7274的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览