AD7264
量产
内置PGA的真差分、双核、1 MSPS、14位、双通道SAR ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 双核14位同步采样双通道ADC
- 真差分模拟输入
- 可编程增益级:×1, ×2, ×3, ×4, ×6, ×8, ×12, ×16, ×24, ×32, ×48, ×64, ×96, ×128
- 每个ADC的吞吐速率
AD7264:1 MSPS
AD7264-5:500 kSPS
- 模拟输入阻抗: >1 GΩ
- 宽输入带宽
−3 dB带宽: 1.7 MHz(增益 = 2) - 4个片内比较器
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD7264是双通道、14位、高速、低功耗、逐次逼近型ADC,采用5 V单电源供电,每个片上ADC具有高达1 MSPS吞吐速率(AD7264-5为500 kSPS)。 具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换。 每个ADC前置的可编程增益放大器(PGA)可以接收真差分模拟输入信号, 并且支持14个增益设置: ×1、×2、×3、×4、×6、×8、×12、×16、×24、×32、×48、×64、×96和×128。
AD7264集成4个比较器。 比较器A和比较器B针对低功耗进行了优化,而比较器C和比较器D则具有快速传播延迟。 AD7264提供校准功能,可消除器件失调误差,并具有可编程增益调整寄存器,允许对输入路径(如传感器)的失调和增益进行补偿。 AD7264内置2.5 V片内基准电压,需用外部基准电压时,可禁用此片内基准电压。 AD7264提供48引脚LFCSP和LQFP两种封装。
适合监控来自各种传感器的小幅度信号, 具有监控来自电机控制系统中各种模拟编码器的位置反馈信号所需的全部功能。
产品特色
- 集成PGA支持多种灵活的增益设置,允许检测和转换低电平模拟信号。
- 每个PGA后接一个双通道同步采样ADC,每个ADC的吞吐速率高达1 MSPS(AD7264-5为500 kSPS)。 两个ADC的转换结果可通过独立的数据线路同时获得,或如果仅有一个串行端口可用,则通过一条数据线路先后获得。
- 4个集成比较器可用于计数来自电机控制应用中极点传感器的信号。
- 2.5 V内部基准电压源。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7264BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD7264BCPZ-RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD7264BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7264BSTZ-RL7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7264BCPZ | 量产 | |
AD7264BCPZ-RL7 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7264BSTZ | 量产 | |
AD7264BSTZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7264参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?